17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル

通常単価(税別)
5,712特別価格
税込単価
6,283特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠です・H耐摩耗性・防指紋コ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

分解能

インターフェース

接続方式

使用電池

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4950190380931
600/1200dpi
Bluetooth
Bluetooth
単3乾電池(1本)
418-5856
1個
ノーマル シルバー
4950190380948
1200
Bluetooth5.0 Class2/HID、HOGP(HID over GATT Profile)
無線
-
457-6194
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7124,189
( 4,608 )
1日目
5,7124,189
( 4,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠です
・H耐摩耗性
・防指紋コーティングです
・プレゼンテーションモード搭載です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)
メーカーバッファローバッファローバッファローエレコムエレコムエレコム
通常価格5,7125,7121,6909301,4902,089
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目7日目
ボタン数333---
横(mm)6262----
厚さ(mm)2626----
縦(mm)111111----
読取り方式BlueLED光学式BlueLED光学式----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト