17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2穴パンチ SD-WJ45-B

通常単価(税別)
3,146
税込単価
3,461
通常出荷日:11日目

【特長】・パンチの台座部に用紙を保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけが可能です・用紙の...

詳細を確認
  • JANコード
    4971760002480
  • 質量(g)
    820.000
  • トラスココード
    536-6962
  • 材質1
    金属、プラスチック、再生プラスチック(PP)
  • ブルー
  • 奥行(mm)
    160
  • 穴径(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    137
  • 幅(mm)
    175
  • 穴あけ可能枚数(枚)
    45
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

SD-WJ45-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD-WJ45-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4971760002480
質量(g)
820.000
トラスココード
536-6962
材質1
金属、プラスチック、再生プラスチック(PP)
ブルー
奥行(mm)
160
穴径(mm)
6
高さ(mm)
137
幅(mm)
175
穴あけ可能枚数(枚)
45
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-WJ45-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,146
( 3,461 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチの台座部に用紙を保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけが可能です
・用紙の中央合わせに便利な、丈夫で折れにくい金属製ダブルゲージを搭載しています
・ダブルゲージは左右のゲージが連動して動き、幅広い紙あて部が用紙をしっかり挟み込み、効率よく用紙の位置が決められます
・穴あけ枚数は45枚と大量にあけられるため、オフィスでの共有物にも適しております
【材質】
・金属、プラスチック、再生プラスチック(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2穴パンチ SD-WJ45-Bの型番SD-WJ45-Bのページです。 型番SD-WJ45-Bに関する仕様情報を記載しております。
2穴パンチ SD-WJ45-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2穴パンチ SD-WJ45-B
多穴パンチ ゲージパンチ
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
業務用 2穴パンチ
2穴パンチ 330枚 PN-36
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
メーカーカール事務器カール事務器エスコトラスコ中山コクヨニューコン工業
通常価格3,1462,94352,53526,20438,27314,757
通常出荷日11日目11日目2日目1日目5日目1日目
JANコード4971760002480-----
質量(g)820.000337.000----
トラスココード536-6962-----
材質1金属、プラスチック、再生プラスチック(PP)金属、プラスチック----
ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト