17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多穴パンチ ゲージパンチ

通常単価(税別)
2,943
税込単価
3,237
通常出荷日:11日目

【特長】・ルーズリーフがつくれるパンチです・パンチとゲージの2つを使い、「A4サイズ30穴」「B5サイ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    337.000
  • 材質1
    金属、プラスチック
  • サイズ
    A4サイズ30穴、B5サイズ26穴
  • 穴あけ可能枚数(枚)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971760002527
536-6964
ブラック
1個
4971760002534
536-6975
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,943
( 3,237 )
11日目
2,943
( 3,237 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルーズリーフがつくれるパンチです
・パンチとゲージの2つを使い、「A4サイズ30穴」「B5サイズ26穴」のバインダーノートに綴じるための穴があけられます
【材質】
・金属、プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多穴パンチ ゲージパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多穴パンチ ゲージパンチ
2穴パンチ SD-WJ45-B
強力多穴パンチ
手動多穴パンチ
手動多穴パンチ PN-1 22穴
手動多穴パンチ PN-1 26/30穴兼用
メーカーカール事務器カール事務器ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業
通常価格2,9433,14653,81951,56156,30956,965
通常出荷日11日目11日目3日目1日目6日目1日目
質量(g)337.000820.000----
材質1金属、プラスチック金属、プラスチック、再生プラスチック(PP)----
サイズA4サイズ30穴、B5サイズ26穴-----
穴あけ可能枚数(枚)545----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト