17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗ウイルス間仕切り用シート

通常単価(税別)
3,746
税込単価
4,121
通常出荷日:1日目

【特長】・両面抗ウイルス効果のある間仕切りシートです・ドアや部屋などの空間の間仕切りにご使用できます【...

詳細を確認
  • JANコード
    4977932246546
  • 質量(g)
    470.000
  • トラスココード
    244-7862
  • 材質1
    本体:塩化ビニル樹脂
  • タイプ
    2枚組
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • クリアー
  • 耐熱温度(℃)
    60
  • 長さ(m)
    2.5
  • 幅(mm)
    900

型番:

VM-9025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VM-9025の仕様・寸法情報

JANコード
4977932246546
質量(g)
470.000
トラスココード
244-7862
材質1
本体:塩化ビニル樹脂
タイプ
2枚組
厚さ(mm)
0.08
クリアー
耐熱温度(℃)
60
長さ(m)
2.5
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VM-9025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,746
( 4,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面抗ウイルス効果のある間仕切りシートです
・ドアや部屋などの空間の間仕切りにご使用できます
【用途】
・ドアや部屋の間仕切りに
【材質】
・本体:塩化ビニル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗ウイルス間仕切り用シートの型番VM-9025のページです。 型番VM-9025に関する仕様情報を記載しております。
抗ウイルス間仕切り用シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗ウイルス間仕切り用シート
間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”
ストリップ型間仕切りシート
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
ストリップ型間仕切り用ハンガー
ユタカメイク 簡易間仕切りシート
メーカー明和グラビアスワロントラスコ中山INNOVEXトラスコ中山ユタカメイク
通常価格3,74659,097 -27,160 -7,653 -670 -18,599 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
JANコード4977932246546-----
質量(g)470.000-----
トラスココード244-7862-----
材質1本体:塩化ビニル樹脂-----
タイプ2枚組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト