17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーボックス NKB

通常単価(税別)
4,63010,750特別価格
税込単価
5,09311,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます・色分類できるキーホル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーボックス
  • ボックスタイプ
    鍵付タイプ
  • タイプ
    シリンダー錠
  • 材質1
    本体:スチール、ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    キーホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ホルダ数

(個)

間口×奥行×高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
10
138×65×227
509-6916
4902205952107
800
1個
20
168×65×287
509-0551
4902205952114
1100
1個
30
200×65×284
509-6917
4902205952121
1400
1個
40
223×65×327
509-5331
4902205952138
1900
1個
70
258×65×372
509-3739
4902205952152
2500
1個
100
258×95×372
510-1685
4902205952169
3300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6304,302
( 4,732 )
1日目
5,596
( 6,156 )
1日目
5,628
( 6,191 )
19日目
6,481
( 7,129 )
19日目
8,569
( 9,426 )
19日目
10,750
( 11,825 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます
・色分類できるキーホルダーが便利です
・キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています
【用途】
・鍵の保管管理に
【材質】
・本体:スチール、ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
・キーホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス NKBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス NKB
ダイヤル式キーボックス NKB
キーボックス
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイアル式)
キーボックス(コンパクトタイプ)
メーカーナカバヤシナカバヤシダイケンエスコエスコカール事務器
通常価格4,630-7,496 -9,284 -11,700 -11,569 -3,436
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目9日目
商品タイプキーボックスキーボックス-キーボックス-キーボックス
ボックスタイプ鍵付タイプ鍵付タイプ-鍵無しタイプ-鍵付タイプ
タイプシリンダー錠ダイヤル錠----
材質1本体:スチール、ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)本体:スチール・ABS樹脂・PVC----
材質2キーホルダー:ポリプロピレンキーホルダー:ポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト