17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤル式キーボックス NKB

通常単価(税別)
7,49613,820
税込単価
8,24615,202
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます・緊急解除用シリンダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーボックス
  • ボックスタイプ
    鍵付タイプ
  • タイプ
    ダイヤル錠
  • 材質1
    本体:スチール・ABS樹脂・PVC
  • 材質2
    キーホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ホルダ数

(個)

間口×奥行×高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
10
163×75×288
509-2146
4902205952213
1300
1個
20
200×75×284
509-6941
4902205969914
1400
1個
30
223×75×327
509-5380
4902205969921
1900
1個
50
223×105×327
509-2229
4902205999942
2600
1個
60
258×75×372
509-5359
4902205999959
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,496
( 8,246 )
1日目
8,387
( 9,226 )
1日目
10,875
( 11,963 )
19日目
11,970
( 13,167 )
19日目
13,820
( 15,202 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます
・緊急解除用シリンダー錠で暗証番号を忘れてしまった場合も安心です
【用途】
・複数人での鍵の管理に
【材質】
・本体:スチール・ABS樹脂・PVC
・キーホルダー:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式キーボックス NKBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式キーボックス NKB
キーボックス NKB
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
キーボックス(可変ダイヤルロック式)
ダイヤル式キーボックス ODCシリーズ
キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)
メーカーナカバヤシナカバヤシエスコエスコ和合商事エスコ
通常価格7,496-4,303 -9,860 -9,610 -6,6586,110
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目6日目1日目
商品タイプキーボックスキーボックスキーボックスキーボックス-キーボックス
ボックスタイプ鍵付タイプ鍵付タイプ鍵付タイプ鍵無しタイプ-鍵無しタイプ
タイプダイヤル錠シリンダー錠----
材質1本体:スチール・ABS樹脂・PVC本体:スチール、ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)----
材質2キーホルダー:ポリプロピレンキーホルダー:ポリプロピレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト