17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパークリンチ 卓上型

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・最大12枚までとじられる卓上型針なしホッチキスです・針を使わないので、さまざまなシーンで安心...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4977564518103
  • トラスココード
    196-0150
  • 質量(g)
    343.0

型番:

SL-112A-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-112A-BLの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4977564518103
トラスココード
196-0150
質量(g)
343.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-112A-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大12枚までとじられる卓上型針なしホッチキスです
・針を使わないので、さまざまなシーンで安心してお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパークリンチ 卓上型の型番SL-112A-BLのページです。 型番SL-112A-BLに関する仕様情報を記載しております。
ペーパークリンチ 卓上型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパークリンチ 卓上型
ペーパークリンチ 卓上型
MAX(マックス) マークペーパー止め
卓上ホッチキス Vaimo80(バイモ80)
ホッチキス プライヤータイプ HP-50
[150枚綴じ]大型ホッチキス
メーカープラスプラスマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコ
通常価格3,0002,2282,8077,0007,80027,500
通常出荷日1日目7日目6日目1日目1日目1日目
ブルー-----
JANコード4977564518103-----
トラスココード196-0150-----
質量(g)343.0343.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト