17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIES

通常単価(税別)
8,9997,302
税込単価
9,8998,032
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ペン型インパクトドライバー差し 軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやす...

詳細を確認
  • 90
  • 形状
  • JANコード
    4952520414231
  • トラスココード
    551-9651
  • 奥行(mm)
    280
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    134.000
  • 材質1
    人工皮革
  • 適合サイズ
    70

型番:

AH-21BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-21BGの仕様・寸法情報

90
形状
JANコード
4952520414231
トラスココード
551-9651
奥行(mm)
280
幅(mm)
70
質量(g)
134.000
材質1
人工皮革
適合サイズ
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH-21BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9997,302
( 8,032 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ペン型インパクトドライバー差し 軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です
・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量
・腰への負担を大幅に軽減します
・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
・ドライバービット×2収納可能
【用途】
・電動ペン型インパクトドライバーの収納にお使い頂けます
【材質】
・人工皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIESの型番AH-21BGのページです。 型番AH-21BGに関する仕様情報を記載しております。
ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIES
ホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIES
ドライバーペンチホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
布製ホルダー 電動ドライバー用
圧着2段ホルダー
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格8,9997,8938,6428,9994,0178,249
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
908080100黒・オレンジ黒金
形状ペン型電動ドライバー用-
JANコード495252041423149525204143544952520414361495252041439249525204130294952520414194
トラスココード551-9651551-9662551-9676551-9677183-3915576-0624
奥行(mm)28022022022060100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト