17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIES

通常単価(税別)
8,642
税込単価
9,506

【特長】・軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやすさを損なわな...

詳細情報を確認する
  • 80
  • 形状
  • JANコード
    4952520414361
  • トラスココード
    551-9676
  • 奥行(mm)
    220
  • 幅(mm)
    60
  • 質量(g)
    136.000
  • 材質1
    人工皮革
  • 適合サイズ
    65

型番:

AH-63BG
解除
    数量:

    AH-63BGの仕様・寸法情報

    80
    形状
    JANコード
    4952520414361
    トラスココード
    551-9676
    奥行(mm)
    220
    幅(mm)
    60
    質量(g)
    136.000
    材質1
    人工皮革
    適合サイズ
    65
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AH-63BG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,642
    ( 9,506 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です
    ・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量
    ・腰への負担を大幅に軽減します
    ・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
    ・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
    ・工具3段差し ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能です
    【材質】
    ・人工皮革

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIESの型番AH-63BGのページです。 型番AH-63BGに関する仕様情報を記載しております。
    ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIESのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIES
    ホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
    ドライバーペンチホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
    ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIES
    布製ホルダー 電動ドライバー用
    圧着2段ホルダー
    メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
    通常価格8,6427,8938,9998,9994,0178,249
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
    808010090黒・オレンジ黒金
    形状ペン型電動ドライバー用-
    JANコード495252041436149525204143544952520414392495252041423149525204130294952520414194
    トラスココード551-9676551-9662551-9677551-9651183-3915576-0624
    奥行(mm)22022022028060100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました