17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

腰袋 3段
E-Value
和柄二段腰袋 前ベルト付
コヅチ
ウルトラバッグ KSE-32・KSE-33
エンジニア

腰袋 LIGHT PU LEATHER SERIES

通常単価(税別)
15,00016,500特別価格
税込単価
16,50018,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です・...

詳細を確認
  • 200
  • 形状
  • 奥行(mm)
    280
  • 材質1
    人工皮革
  • 適合サイズ
    70
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4952520414101
551-9653
140
320.000
1個
4952520414118
551-9657
170
330.000
1個
4952520414125
551-9660
130
290.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,14312,318
( 13,550 )
4日目
16,50012,589
( 13,848 )
1日目
15,00011,445
( 12,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ・質感・耐久性に優れた素材 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です
・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量・腰への負担を大幅に軽減します
・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
・腰道具の収納にお使い頂けます
【材質】
・人工皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋 LIGHT PU LEATHER SERIESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋 LIGHT PU LEATHER SERIES
ホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
ホルダー3段 LIGHT PU LEASER SERIES
ドライバーペンチホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
ペン型電動ドライバーホルダー LIGHT PU LEASER SERIES
布製ホルダー 電動ドライバー用
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格15,000-7,8938,6428,9998,9994,017
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目1日目
200808010090黒・オレンジ
形状ペン型電動ドライバー用
奥行(mm)28022022022028060
材質1人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革ポリエチレン(PE)
適合サイズ7065656570-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト