17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077

通常単価(税別)
3,5923,477
税込単価
3,9513,825
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・レッキス パイプマシン用替刃です・適合機種:S40A、S40A3、F50A、S50A、N...

詳細を確認
  • 適合機種
    S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
  • JANコード
    4514706014026
  • トラスココード
    122-9222
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    工具鋼

型番:

135077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

135077の仕様・寸法情報

適合機種
S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
JANコード
4514706014026
トラスココード
122-9222
質量(g)
50.000
材質1
工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
135077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5923,477
( 3,825 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レッキス パイプマシン用替刃です
・適合機種:S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077の型番135077のページです。 型番135077に関する仕様情報を記載しております。
ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC
パイプマシン搭載型グルービング
NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格3,59217,520 -3,38738,535198,00031,522
通常出荷日19日目9日目〜50日目19日目5日目1日目
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A-----
JANコード4514706014026-4514706014040451470602316545147060635814514706014712
トラスココード122-9222-809-4543122-7602270-0158760-4866
質量(g)50.000-30.0004200120001900
材質1工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト