17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC

通常単価(税別)
30,612
税込単価
33,673
通常出荷日:19日目

【特長】・2枚刃タイプです。・電源を使わず手軽にねじ切りができます。・ラチェット式で優れた耐久性です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4514706023165
  • トラスココード
    122-7602
  • 質量(g)
    4200
  • 適合パイプ
    薄鋼電線管用

型番:

1102RC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1102RCの仕様・寸法情報

JANコード
4514706023165
トラスココード
122-7602
質量(g)
4200
適合パイプ
薄鋼電線管用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1102RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,612
( 33,673 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃タイプです。
・電源を使わず手軽にねじ切りができます。
・ラチェット式で優れた耐久性です。
【用途】
・薄鋼電線のねじ切り作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RCの型番1102RCのページです。 型番1102RCに関する仕様情報を記載しております。
パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC
ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
パイプマシン搭載型グルービング
REX F80A3GX 電子制御回路内蔵型
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格30,6123,477167,088511,3323,38715,581 -
通常出荷日19日目19日目5日目19日目50日目9日目〜
JANコード45147060231654514706014026451470606358145147060175394514706014040-
トラスココード122-7602122-9222270-0158760-4874809-4543-
質量(g)420050.000120006500030.000-
適合パイプ薄鋼電線管用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト