17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REX チェーザ

通常単価(税別)
12,33851,904特別価格
税込単価
13,57257,094特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします【材質】・工具鋼

  • 材質1
    工具鋼
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

寸法

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種F(NS、N)80A3

適合機種F(NS、S、N)80A

適合機種NS(S)50A

適合機種NS(S)50A3

適合機種NS25A3

適合機種S(N)40A

適合機種S(N)40A3

適合機種S80A3

適合機種N100A

最小発注数量
固定倣い自動切上2 1/2~3
4514706015016
223-2910
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
固定倣い自動切上2 1/2~3
4514706015023
223-2928
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用自動1~2
4514706012312
122-8293
1200
-
-
-
-
-
1個
ステン用自動2 1/2~3
4514706012329
122-8331
860
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
自動切上1/4~3/8
4514706012145
370-9191
420
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
自動切上1/2~3/4
4514706011018
122-8188
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
自動切上1
4514706011025
122-8196
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用自動切上1/4~3/8
4514706012169
370-9205
560
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
手動切上16~22
4514706011728
370-9230
660
-
1個
手動切上28~36
4514706011735
370-9248
620
-
1個
手動切上42~54
4514706011742
370-9256
580
-
1個
手動切上70~82
4514706011759
370-9264
510
-
-
-
-
-
1個
自動切上1/2~3/4
4514706011032
122-8200
670
-
1個
自動切上1~1 1/2
4514706011049
122-8218
630
-
-
-
-
-
1個
手動切上1 1/2~2
4514706011902
122-8251
560
-
-
-
-
-
-
-
1個
手動切上2 1/2~3
4514706011919
122-8269
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用自動1/2~3/4
4514706012206
122-8277
670
-
1個
ステン用自動1~1 1/2
4514706012213
122-8285
630
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用自動切上
4514706012220
370-9396
370
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用手動1 1/2~2
4514706012237
122-8315
560
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン用手動2 1/2~3
4514706012244
122-8323
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ステン自動1/2~3/4
4514706012305
760-5170
380.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,62411,144
( 12,258 )
19日目
37,21530,412
( 33,453 )
19日目
51,90441,694
( 45,863 )
19日目
51,90441,694
( 45,863 )
19日目
12,34010,971
( 12,068 )
19日目
12,33810,970
( 12,067 )
19日目
12,34010,971
( 12,068 )
19日目
36,90630,266
( 33,293 )
19日目
15,38713,962
( 15,358 )
19日目
15,38713,962
( 15,358 )
19日目
15,38713,962
( 15,358 )
19日目
15,38713,962
( 15,358 )
19日目
12,33810,970
( 12,067 )
19日目
12,33810,970
( 12,067 )
19日目
12,34010,971
( 12,068 )
19日目
12,33810,970
( 12,067 )
19日目
36,90230,267
( 33,294 )
19日目
36,90230,267
( 33,294 )
19日目
36,90630,266
( 33,293 )
19日目
36,90630,266
( 33,293 )
19日目
36,90630,266
( 33,293 )
19日目
36,90630,266
( 33,293 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします
【材質】
・工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REX チェーザのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX チェーザ
“パイプねじ切り器”替刃チェーザ 150003、150007、150010
パイプねじ切り器替刃 154207~154220
ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
REX ダイヘッド
ダイヘッド・チェーザ
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業MCCコーポレーション
通常価格12,338-15,0075,5703,59258,000 -14,500 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目5日目〜1日目
材質1工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト