17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプねじ切り器替刃 154207~154220

通常単価(税別)
5,570
税込単価
6,127
通常出荷日:19日目

【特長】・ベビーリード型パイプねじ切り機2RC用チェーザ【仕様】・材質:工具鋼

  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    工具鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

寸法

JANコード

トラスココード

最小発注数量
C19
4514706023448
122-8129
1個
C25
4514706023455
122-8137
1個
C31
4514706023462
122-8145
1個
C39
4514706023479
122-8153
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,570
( 6,127 )
19日目
5,570
( 6,127 )
19日目
5,570
( 6,127 )
19日目
5,570
( 6,127 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベビーリード型パイプねじ切り機2RC用チェーザ
【仕様】
・材質:工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプねじ切り器替刃 154207~154220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプねじ切り器替刃 154207~154220
“パイプねじ切り器”替刃チェーザ 150003、150007、150010
ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC
パイプマシン搭載型グルービング
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格5,57015,0073,5923,38738,535198,000
通常出荷日19日目19日目19日目50日目19日目5日目
質量(g)250.00040050.00030.000420012000
材質1工具鋼工具鋼工具鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト