17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプねじ切り機ラチェット式オスタ型 1101D2、1101D4

通常単価(税別)
129,415139,793
税込単価
142,357153,772

【特長】・4枚刃タイプです。・電源を使わず手軽にねじ切りができます。・ラチェッ...

詳細情報を確認する
  • 適合パイプ
    水道・ガス管用

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4514706023004
    122-7530
    7400.0
    1個
    4514706023134
    122-7548
    12000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    129,415
    ( 142,357 )
    19日目
    139,793
    ( 153,772 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4枚刃タイプです。
    ・電源を使わず手軽にねじ切りができます。
    ・ラチェット式で優れた耐久性です。
    【用途】
    ・水道、ガス管のねじ切り作業。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプねじ切り機ラチェット式オスタ型 1101D2、1101D4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプねじ切り機ラチェット式オスタ型 1101D2、1101D4
    パイプねじ切り機ベビーリード型 1102RC
    ねじ切り機用パイプカッター替刃 135077
    ねじ切り機用切削油
    1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9
    パイプマシン搭載型グルービング
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業松阪商事エスコレッキス工業
    通常価格129,415-38,5353,5926,00013,010198,000
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目5日目5日目
    適合パイプ水道・ガス管用薄鋼電線管用----

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト