“パイプねじ切り器”替刃チェーザ 150003、150007、150010
- 通常単価(税別)
- 15,007円特別価格
- 税込単価
- 16,508円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:19日目
【特長】・ラチェット式オスタ型パイプねじ切り機112R用替刃チェーザ【仕様】・材質:工具鋼
詳細を確認- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です
8~10A(1/4~3/8B)
15~20A(1/2~3/4B)
25~32A(1~1 1/4B)
4514706023172
4514706023189
4514706023196
型番リスト
15,007円13,587円 ( 14,946円 ) | 19日目 |
15,007円13,587円 ( 14,946円 ) | 19日目 |
15,007円13,587円 ( 14,946円 ) | 19日目 |
“パイプねじ切り器”替刃チェーザ 150003、150007、150010のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| レッキス工業 | レッキス工業 | レッキス工業 | レッキス工業 | レッキス工業 | レッキス工業 |
| 15,007円 | 5,570円 | 3,592円 | 12,338円 - | 3,387円 | 38,535円 |
| 19日目 | 19日目 | 19日目 | 19日目 | 50日目 | 19日目 |
| 400 | 250.000 | 50.000 | - | 30.000 | 4200 |
| 工具鋼 | 工具鋼 | 工具鋼 | 工具鋼 | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。