17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
25,96444,654特別価格
税込単価
28,56049,119特別価格

【特長】・短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工する...

詳細情報を確認する

ご注意

  • N20A3には使用できません。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    呼称

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最短ニップル長さ(mm)

    最小発注数量
    65A
    21/2
    4514706014439
    809-4787
    3100.0
    80
    1個
    80A
    3
    4514706014446
    809-4788
    3500
    90
    1個
    100A
    4
    4514706014460
    809-4786
    4600.0
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,96422,754
    ( 25,029 )
    19日目
    30,34426,620
    ( 29,282 )
    19日目
    44,65435,901
    ( 39,491 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます

    ご注意

    • N20A3には使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
    パイプマシン
    パイプマシン用パーツ
    小型パイプマシン
    ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
    パイプマシン搭載型グルービング
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格25,964-443,156 -2,561232,599 -17,520 -198,000
    通常出荷日19日目4日目〜在庫品1日目4日目〜9日目〜5日目

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト