17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)

通常単価(税別)
207,875725,984特別価格
税込単価
228,663798,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です(工具、オイルは標準付属品です)・自動オープン...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    3
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

奥行(mm)

幅(mm)

ねじ切能力

最小発注数量
4514706010868
284-3391
123000
750
13・24・43
-
-
8A~100A(1/4B~4B)
1個
4514706017034
298-1670
32500
500
56
-
-
8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1個
4514706017447
485-4594
46000.0
600
41
390
650
8A~50A(1/4B~2B)
1個
4514706017409
448-9322
63000
600
31
-
-
8A~80A(1/4B~3B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725,984599,081
( 658,989 )
2日目
207,875169,584
( 186,542 )
5日目
311,503242,691
( 266,960 )
19日目
343,579267,888
( 294,677 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です(工具、オイルは標準付属品です)
・自動オープン転造ヘッドが搭載可能です
・ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます
・別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます
・使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)
パイプマシン
自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管仕様)
REX F80A3GX 電子制御回路内蔵型
ダイヘッド・チェーザ
小型パイプマシン
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業MCCコーポレーションレッキス工業
通常価格207,875-443,156 -416,750 -658,02314,500 -232,599 -
通常出荷日2日目〜4日目〜5日目〜19日目1日目4日目〜
電源コード長さ(m)3333--

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト