17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプマシン

通常単価(税別)
443,1561,021,293特別価格
税込単価
487,4721,123,422特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました・...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    3
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

標準付属ダイヘッド

標準付属チェーザ

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

奥行(mm)

幅(mm)

ねじ切能力

最小発注数量
自動1/2~3/4、1~2、2 1/2~4
1/2~3/4、1~2、2 1/2~4
4514706010523
120-5374
123000
750
13・24・43
-
-
15A~100A(1/2B~4B)
1個
手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3
1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2
4514706017430
485-4560
46000.0
600
41
390
650
15A~50A(1/2B~2B)
1個
自動1/2~3/4、1~2
1/2~3/4、1~2
4514706017454
485-4578
46000.0
600
41
390
650
15A~50A(1/2B~2B)
1個
手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3
1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2、2 1/2~3
4514706017331
448-9292
64000
600
31
-
-
15A~80A(1/2B~3B)
1個
自動1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
4514706017348
448-9306
64000
600
31
-
-
15A~80A(1/2B~3B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021,293807,536
( 888,290 )
4日目
443,156345,661
( 380,227 )
19日目
477,718373,049
( 410,354 )
19日目
537,779419,144
( 461,058 )
19日目
597,492466,641
( 513,305 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました
・後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました
・ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました
【用途】
・水道・ガス管のねじ切り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプマシンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプマシン
パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)
自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管仕様)
REX F80A3GX 電子制御回路内蔵型
小型パイプマシン
パイプマシン用パーツ
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格443,156-207,875 -416,750 -658,023232,599 -2,561
通常出荷日4日目〜2日目〜5日目〜19日目4日目〜在庫品1日目
電源コード長さ(m)3333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト