17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品

通常単価(税別)
91,513
税込単価
100,664
通常出荷日:4日目

【特長】・草刈り中のエンジン騒音と飛び石を同時解決します。・高トルク特性で低回転域でも草刈りが可能です...

詳細を確認
  • チップソー径(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    450
  • 充電時間(分)
    120
  • 長さ(mm)
    1880
  • 電圧(V)
    58
  • 幅(mm)
    650
  • 無負荷回転数(rpm)
    ~9500
  • JANコード
    4513439001938
  • 質量(g)
    6900.0
  • トラスココード
    258-1134

型番:

BBH800CU-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBH800CU-401の仕様・寸法情報

チップソー径(mm)
230
高さ(mm)
450
充電時間(分)
120
長さ(mm)
1880
電圧(V)
58
幅(mm)
650
無負荷回転数(rpm)
~9500
JANコード
4513439001938
質量(g)
6900.0
トラスココード
258-1134

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBH800CU-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,513
( 100,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・草刈り中のエンジン騒音と飛び石を同時解決します。
・高トルク特性で低回転域でも草刈りが可能です。
・減速回転ハサミ刈りと800W高出力モータ・58V大容量バッテリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品の型番BBH800CU-401のページです。 型番BBH800CU-401に関する仕様情報を記載しております。
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex(58V)
回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex用バッテリー・充電器
刈払機 M18-FBCU-0-JP
刈払機 SSR2603-2T
エンジン式刈払機用アタッチメント"スーパーカルマーPRO"用替刃
メーカーアイデック(緑化用品)アイデック(緑化用品)アイデック(緑化用品)ミルウォーキー(MILWAUKEE)新ダイワ工業アイデック(緑化用品)
通常価格91,51385,349 -8,643 -66,80044,5006,400
通常出荷日4日目1日目〜4日目11日目1日目9日目
チップソー径(mm)230230----
高さ(mm)450200----
充電時間(分)120-----
長さ(mm)18801880----
電圧(V)5858----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト