ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフィスチェア VIENTO専用肘【2個入り】

通常単価(税別)
5,328
税込単価
5,861
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・メッシュハイバックチェア VIENTO専用の肘掛です・11段階10mmピッチで高さを調整...

詳細を確認

型番:

MCH-AR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MCH-ARの仕様・寸法情報

トラスココード
160-7604
JANコード
4989999022063
質量(g)
2200.0
材質1
樹脂成型品
ブラック
適合機種
MCHシリーズ

型番リスト

表示件数
型番
MCH-AR
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,328
( 5,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メッシュハイバックチェア VIENTO専用の肘掛です
・11段階10mmピッチで高さを調整することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア VIENTO専用肘の型番MCH-ARのページです。 型番MCH-ARに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア VIENTO専用肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア VIENTO専用肘
オフィスチェア ロータイプ用専用肘
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
作業用チェア
導電性作業チェア(背もたれ付き)
疲労軽減クッション 丸型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,3285,20025,19217,15334,2606,600
通常出荷日1日目7日目1日目9日目9日目1日目
トラスココード160-7604258-0830160-7599256-4500258-0820160-6695
JANコード498999902206345504142229714989999022964455041423462245504142229884989999022391
質量(g)2200.01400.0150006200.07700.0420.000
材質1樹脂成型品樹脂形成品背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー座・背部:ポリウレタンポリエステル、ウレタンフォーム
ブラックブラックブラックブラックブラックネイビー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト