17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビニカート

通常単価(税別)
90,923
税込単価
100,015
通常出荷日:19日目

【特長】・飲料の保管と品出し、細かい商品の補充作業に適した狭小店向けカートです【用途】・運搬、保管用カ...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    自在100
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    1135
  • 長さ(mm)
    770
  • 幅(mm)
    770
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • 均等荷重(kg)
    120
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
シルバー
356-9096
1個
ブルー
357-0600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,923
( 100,015 )
19日目
90,923
( 100,015 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲料の保管と品出し、細かい商品の補充作業に適した狭小店向けカートです
【用途】
・運搬、保管用カート
【材質】
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビニカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビニカート
傾斜カートライト
カートラック店内専用
カートラック棚板KSW
傾斜カート 1W266P-ZD72
カートラックN 1X801P-GF2□
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格90,923127,33844,34114,13192,90169,568
通常出荷日19日目19日目8日目8日目18日目8日目
キャスター径(mm)自在10075自在100、固定125-75自在100、固定125
奥行(mm)400600129012108001280
高さ(mm)11351540245351080250
長さ(mm)770660~78012901210--
幅(mm)770600425400670410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト