ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

導電チェア QRC-E24L

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
69,25765,510
税込単価
76,18372,061

【特長】・座り心地も追及した新しい導電チェア・モールドウレタン座で快適・着衣の...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    557-5808
  • 質量(g)
    12200.0
  • 材質1
    背・座:ウレタン+ポリプロピレン
  • 材質2
    脚部:スチールクロームメッキ仕上
  • 材質3
    キャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)
  • 座奥行(mm)
    430
  • 座高(mm)
    430~540
  • 座幅(mm)
    440
  • 幅(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    815~925
  • 背もたれ
    あり
  • ブラック

ご注意

  • 送料別途必要です。

型番:

QRC-E24L
解除
    数量:

    QRC-E24Lの仕様・寸法情報

    トラスココード
    557-5808
    質量(g)
    12200.0
    材質1
    背・座:ウレタン+ポリプロピレン
    材質2
    脚部:スチールクロームメッキ仕上
    材質3
    キャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)
    座奥行(mm)
    430
    座高(mm)
    430~540
    座幅(mm)
    440
    幅(mm)
    570
    高さ(mm)
    815~925
    背もたれ
    あり
    ブラック

    型番リスト

    表示件数
    型番
    QRC-E24L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,25765,510
    ( 72,061 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・座り心地も追及した新しい導電チェア
    ・モールドウレタン座で快適
    ・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります
    ・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります
    ・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します
    ・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します
    ・非常に優れた導電性能のチェアです
    【用途】
    ・静電気を嫌う精密機器の工場等に
    【材質】
    ・背・座:ウレタン+ポリプロピレン
    ・脚部:スチールクロームメッキ仕上
    ・キャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)

    ご注意

    • 送料別途必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電チェア QRC-E24Lの型番QRC-E24Lのページです。 型番QRC-E24Lに関する仕様情報を記載しております。
    導電チェア QRC-E24Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電チェア QRC-E24L
    導電チェア リング付き
    導電チェア DC型
    導電作業チェア(ガス上下調整)
    導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
    溶接用チェア
    メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
    通常価格69,25777,22950,18235,65737,52720,536
    通常出荷日19日目19日目25日目19日目25日目10日目
    トラスココード557-5808557-5790662-6804457-7430659-6796195-4354
    質量(g)12200.013100.012200.05100.076005300.0
    材質1背・座:ウレタン+ポリプロピレン背・座:ウレタン+ポリプロピレン背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂座部:ポリウレタン座部:ポリウレタン座:木材
    材質2脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール粉体塗装脚部:スチール脚部:スチール脚部:スチール塗装脚
    材質3キャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)キャスター:導電ウレタン巻双輪キャスターキャスター:導電ウレタン巻き双輪張地:導電性ビニールレザー張地:導電性ビニールレザーキャスター:鋳物
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました