17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TF型高作業用チェア

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
39,42943,200特別価格
税込単価
43,37247,520特別価格

【特長】・背ロッキング機能を有しながらも安定感のある座り心地です・張地には耐次...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    背・座:ウレタンフォーム、スチール
  • 材質2
    脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装
  • 材質3
    脚端:ポリエチレン樹脂
  • 座奥行(mm)
    360
  • 座幅(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    695
  • 幅(mm)
    695
  • 張地
    ビニールレザー
  • 座面色
    ブラック
  • ブラック
  • 脚色
    ブラック
  • 背面色
    ブラック
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    座高(mm)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    254-8734
    9000.0
    535~695
    875~1035
    1個
    254-8735
    9700.0
    635~795
    975~1135
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,42938,068
    ( 41,875 )
    19日目
    43,20040,862
    ( 44,948 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・背ロッキング機能を有しながらも安定感のある座り心地です
    ・張地には耐次亜塩素酸のビニールレザーを使用しております
    【用途】
    ・通常よりも高めの作業台のワーキングチェアとして
    【材質】
    ・背・座:ウレタンフォーム、スチール
    ・脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装
    ・脚端:ポリエチレン樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TF型高作業用チェアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TF型高作業用チェア
    製図用チェアネジ式 TL型
    導電チェア DC型
    溶接用チェア
    導電作業チェア(ガス上下調整)
    導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
    メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
    通常価格39,429-21,13450,18220,53635,65737,527
    通常出荷日19日目1日目25日目10日目19日目25日目
    材質1背・座:ウレタンフォーム、スチール背部・座部:ウレタン背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂座:木材座部:ポリウレタン座部:ポリウレタン
    材質2脚部:Φ22.2スチールパイプ粉体塗装脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール粉体塗装脚部:スチール塗装脚脚部:スチール脚部:スチール
    材質3脚端:ポリエチレン樹脂脚部:粉体塗装キャスター:導電ウレタン巻き双輪キャスター:鋳物張地:導電性ビニールレザー張地:導電性ビニールレザー
    座奥行(mm)360380400330φ370φ370
    座幅(mm)400400460330φ370φ370

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト