ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

導電作業チェア(ガス上下調整)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
35,65734,426
税込単価
39,22337,869

【特長】・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります・製品...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    457-7430
  • 質量(g)
    5100.0
  • 材質1
    座部:ポリウレタン
  • 材質2
    脚部:スチール
  • 材質3
    張地:導電性ビニールレザー
  • 座奥行(mm)
    φ370
  • 座高(mm)
    410~520
  • 座幅(mm)
    φ370
  • 奥行(mm)
    610
  • 幅(mm)
    610
  • 高さ(mm)
    410~520
  • JANコード
    4560120391250
  • 背もたれ
    無し
  • 張地表面抵抗値(Ω)
    1×10^6
  • 張地
    導電性ビニールレザー
  • 座面高さ(mm)
    410~520
  • ブラック
  • 座上下昇降機能
    ガス上下調節

型番:

TD-E24L-Z-BK
解除
    数量:

    TD-E24L-Z-BKの仕様・寸法情報

    トラスココード
    457-7430
    質量(g)
    5100.0
    材質1
    座部:ポリウレタン
    材質2
    脚部:スチール
    材質3
    張地:導電性ビニールレザー
    座奥行(mm)
    φ370
    座高(mm)
    410~520
    座幅(mm)
    φ370
    奥行(mm)
    610
    幅(mm)
    610
    高さ(mm)
    410~520
    JANコード
    4560120391250
    背もたれ
    無し
    張地表面抵抗値(Ω)
    1×10^6
    張地
    導電性ビニールレザー
    座面高さ(mm)
    410~520
    ブラック
    座上下昇降機能
    ガス上下調節

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TD-E24L-Z-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,65734,426
    ( 37,869 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります
    ・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります
    ・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します
    ・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します
    【用途】
    ・静電気を嫌う精密機器の工場等に
    【材質】
    ・座部:ポリウレタン
    ・脚部:スチール
    ・張地:導電性ビニールレザー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電作業チェア(ガス上下調整)の型番TD-E24L-Z-BKのページです。 型番TD-E24L-Z-BKに関する仕様情報を記載しております。
    導電作業チェア(ガス上下調整)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電作業チェア(ガス上下調整)
    導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
    導電チェア リング付き
    導電チェア DC型
    導電チェア QRC-E24L
    溶接用チェア
    メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
    通常価格35,65737,52777,22950,18269,25720,536
    通常出荷日19日目25日目19日目25日目19日目10日目
    トラスココード457-7430659-6796557-5790662-6804557-5808195-4354
    質量(g)5100.0760013100.012200.012200.05300.0
    材質1座部:ポリウレタン座部:ポリウレタン背・座:ウレタン+ポリプロピレン背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂背・座:ウレタン+ポリプロピレン座:木材
    材質2脚部:スチール脚部:スチール脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール粉体塗装脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール塗装脚
    材質3張地:導電性ビニールレザー張地:導電性ビニールレザーキャスター:導電ウレタン巻双輪キャスターキャスター:導電ウレタン巻き双輪キャスター部:導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)キャスター:鋳物

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました