17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨド物置エルモシャッター(床タイプ積雪型) LODS

通常単価(税別)
562,952680,956特別価格
税込単価
619,247749,052特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・荷物が出し入れしやすいシャッター式。【材質】・スチール

  • カシミヤベージュ
  • 材質1
    スチール
  • 有効内寸(mm)間口
    2820
  • 上部外寸(mm)間口
    2979
  • 本体色
    カシミヤベージュ
  • シャッター色
    カシミヤベージュ
  • 間口(mm)
    2914

ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ブロック数(個)

上部外寸(mm)間口×奥行

背面高さ(mm)

棚板数(枚)

上部外寸(mm)奥行

床面積([[M2]])

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
138-9026
408500.0
16
2979×2056
2304
2
2056
5.43
1863
2359
1個
138-7502
533000.0
25
2979×3109
2306
4
3109
8.49
2914
2356
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562,952352,182
( 387,400 )
19日目
680,956426,006
( 468,607 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物が出し入れしやすいシャッター式。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨド物置エルモシャッター(床タイプ積雪型) LODSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨド物置エルモシャッター(床タイプ積雪型) LODS
ヨド物置エルモシャッター(床タイプ豪雪型) LODU
エルモシャッター(床タイプ) LODシリーズ
エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CB
物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)
通常価格562,952-446,695 -288,235 -222,353 -373,206630,000
通常出荷日19日目19日目1日目〜18日目15日目11日目
カシミヤベージュカシミヤベージュ本体・シャッター:カシミヤベージュ本体・シャッター:カシミヤベージュCB(カシミヤベージュ)-
材質1スチールスチールスチールスチール--
有効内寸(mm)間口2820-----
上部外寸(mm)間口2979----3440
本体色カシミヤベージュカシミヤベージュ----

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト