17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

120e Mark2

通常単価(税別)
25,815
税込単価
28,397
通常出荷日:4日目

【特長】・DIYや日曜大工など趣味としてチェンソーを使用される使用頻度の低い方向けです・日曜大工から庭...

詳細を確認
  • ガイドバー長さ(mm)
    350
  • ソーチェーン
    Oregon 91VXL52
  • 高さ(mm)
    240
  • 使用燃料
    混合ガソリン(FD級)50:1
  • オレンジ
  • 長さ(mm)
    740
  • 燃料タンク(L)
    0.3
  • 燃料タンク容量(L)
    0.3
  • 排気量(cc)
    38.2
  • 幅(mm)
    290
  • 動力
    2サイクルエンジン
  • JANコード
    7391736617215
  • 質量(g)
    4700.0
  • トラスココード
    138-0547

型番:

120E-MARK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

120E-MARK2の仕様・寸法情報

ガイドバー長さ(mm)
350
ソーチェーン
Oregon 91VXL52
高さ(mm)
240
使用燃料
混合ガソリン(FD級)50:1
オレンジ
長さ(mm)
740
燃料タンク(L)
0.3
燃料タンク容量(L)
0.3
排気量(cc)
38.2
幅(mm)
290
動力
2サイクルエンジン
JANコード
7391736617215
質量(g)
4700.0
トラスココード
138-0547

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
120E-MARK2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,815
( 28,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIYや日曜大工など趣味としてチェンソーを使用される使用頻度の低い方向けです
・日曜大工から庭仕事用に幅広く使えます
【用途】
・木材の伐採、枝打ちに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120e Mark2の型番120E-MARK2のページです。 型番120E-MARK2に関する仕様情報を記載しております。
120e Mark2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120e Mark2
セーバーソー GSA1100E
セーバソー CR13V2
AC100Vマルチツールセット(カットソーヘッド付)EA813WA-120
電子セーバーソー CR13VBY2
セーバーソー(充電式)EA857K-1,EA857K-2
メーカーハスクバーナボッシュHiKOKI(旧日立工機)エスコHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格25,81538,04733,72317,31537,66857,869
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
ガイドバー長さ(mm)350-----
ソーチェーンOregon 91VXL52-----
高さ(mm)240-----
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1-----
オレンジ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト