ファクトリーサプライ用品技術窓口

先細トラスねじバイス

通常単価(税別)
4,606
税込単価
5,067
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ頭をつかんだ後、固定できるロック付です・先端が細長いので、狭い場所で使用できます・トラス...

詳細を確認
  • JANコード
    4960225800242
  • トラスココード
    167-2889
  • 全長(mm)
    165
  • 先端長さ(mm)
    50
  • グリップ幅(mm)
    26
  • 厚さ(mm)
    14
  • 先端幅(mm)
    7.5
  • 適応ねじ
    M2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    S58C

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

型番:

DS-165T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-165Tの仕様・寸法情報

JANコード
4960225800242
トラスココード
167-2889
全長(mm)
165
先端長さ(mm)
50
グリップ幅(mm)
26
厚さ(mm)
14
先端幅(mm)
7.5
適応ねじ
M2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)
質量(g)
170.000
材質1
S58C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-165T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,606
( 5,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ頭をつかんだ後、固定できるロック付です
・先端が細長いので、狭い場所で使用できます
・トラスねじにも対応した新設計のたて溝です
・くわえ部は全てダイヤ型とし、計4カ所のくわえ部で、3点支持で確実につかみます
・口幅調節ねじには六角穴付ボルトを採用しています。六角棒レンチ(5mm)で増し締めが可能です
・従来のバイスプライヤーとしても使用できます
【用途】
・ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじの取り外しに
・AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に使えるすぐれもの
・ダイヤ型のくわえ部はパイプ等、丸物のクランプに最適
・回す、つかむ、曲げる、クランプ、1丁で解決
【材質】
・S58C

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先細トラスねじバイスの型番DS-165Tのページです。 型番DS-165Tに関する仕様情報を記載しております。
先細トラスねじバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先細トラスねじバイス
ダイヤ型トラスねじプライヤー
ねじプライヤ
ミニトラスねじプライヤー
200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研KTC(京都機械工具)スリーピークス技研エスコエスコ
通常価格4,6062,662 -3,2553,8883,6602,830
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4960225800242-----
トラスココード167-2889-----
全長(mm)165-----
先端長さ(mm)50-----
グリップ幅(mm)26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト