ファクトリーサプライ用品技術窓口

インビトイーン ダンボール製標示ボード インドア サイネージ【4個入り】

通常単価(税別)
15,86014,713
税込単価
17,44616,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・A4サイズでお好みの掲示物を標示できます・ダンボール製なので取扱いが簡単です・不要になればリ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    520
  • 高さ(mm)
    1380
  • 幅(mm)
    370
  • パネル外寸(mm)
    370×460
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    257-6801
  • 材質1
    ダンボール(FSC)

ご注意

  • 掲示物は付属しておりません。

型番:

IS37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

IS37の仕様・寸法情報

奥行(mm)
520
高さ(mm)
1380
幅(mm)
370
パネル外寸(mm)
370×460
質量(g)
3200.0
トラスココード
257-6801
材質1
ダンボール(FSC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IS37
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,86014,713
( 16,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズでお好みの掲示物を標示できます
・ダンボール製なので取扱いが簡単です
・不要になればリサイクル処理が可能です
・デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です
・フロア上での設置とデスク上での設置が能です
・組立ては非常に簡単です(カッター不要)
【用途】
・注意喚起用
・来客時の案内用
【材質】
・ダンボール(FSC)

ご注意

  • 掲示物は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インビトイーン ダンボール製標示ボード インドア サイネージの型番IS37のページです。 型番IS37に関する仕様情報を記載しております。
インビトイーン ダンボール製標示ボード インドア サイネージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インビトイーン ダンボール製標示ボード インドア サイネージ
インビトイーン ダンボール製パーテーション インドア コラム
アルミ製衝立 透明防炎タイプ
フレームレスパーテーション"WLPパネル" 片面ホワイトボード
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 1.0mm×1220mm×10m
メーカーIN-BETWEENIN-BETWEENトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキレス
通常価格15,8607,32123,514 -37,02930,39824,653
通常出荷日4日目4日目4日目19日目1日目4日目
奥行(mm)520125----
高さ(mm)1380550----
幅(mm)370125----
パネル外寸(mm)370×460-----
質量(g)3200.01600.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト