ファクトリーサプライ用品技術窓口

緊急・大型脱出ボード

通常単価(税別)
4,144
税込単価
4,558
通常出荷日:7日目

【特長】・ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです・タイヤと路面の間にセットするだけで...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    20
  • 材質1
    ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
  • 奥行 (mm)
    900
  • 幅 (mm)
    250
  • 長さ (m)
    0.45
  • JANコード
    4935682032697
  • トラスココード
    628-8097
  • 質量 (g)
    1500.000

ご注意

  • 本品をセットする際は、必ず表面、裏面をご確認の上、ご使用ください。
  • 本品の上にタイヤをセット後の急発進は絶対に止めてください。
  • 大変危険です。
  • 車を脱出させる時は、周囲の安全を必ず確認してください。
  • 脱出後の本品の置き忘れに注意してください。

型番:

032697
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032697の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
20
材質1
ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
奥行(mm)
900
幅(mm)
250
長さ(m)
0.45
JANコード
4935682032697
トラスココード
628-8097
質量(g)
1500.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
032697
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,144
( 4,558 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです
・タイヤと路面の間にセットするだけです
・大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです
・突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします
・ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付
・砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます
【材質】
・ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート

ご注意

  • 本品をセットする際は、必ず表面、裏面をご確認の上、ご使用ください。
  • 本品の上にタイヤをセット後の急発進は絶対に止めてください。
  • 大変危険です。
  • 車を脱出させる時は、周囲の安全を必ず確認してください。
  • 脱出後の本品の置き忘れに注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急・大型脱出ボードの型番032697のページです。 型番032697に関する仕様情報を記載しております。
緊急・大型脱出ボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緊急・大型脱出ボード
TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組)
緊急時マット
ピグタフチャットグリーン MAT653AMP
ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ
泥落しマット(粗泥落し)
メーカーコンパルトラスコ中山橋本クロスニューピグコーポレーションアズワンエスコ
通常価格4,1441,39721,77628,60055,390 -29,600 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目7日目1日目
厚さ(mm)20-----
材質1ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート-----
奥行(mm)900-----
幅(mm)250-----
長さ(m)0.45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト