ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

もぐらハウス【2個入り】

通常単価(税別)
1,476
税込単価
1,624
通常出荷日:7日目

【特長】・入口が前後2ヵ所の両扉式で捕獲率がアップします・捕獲後のもぐらを取り出し易い簡単「中継ぎ」方...

詳細を確認
  • 「中継ぎ部」を約20ミリ引き伸ばし全長約270ミリでご使用ください。

型番:

026603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

026603の仕様・寸法情報

長さ(mm)
250
幅(mm)
53
対象動物
もぐら
JANコード
4935682026603
質量(g)
320.000
トラスココード
628-8092
材質1
鋼板(亜鉛メッキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
026603
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476
( 1,624 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入口が前後2ヵ所の両扉式で捕獲率がアップします
・捕獲後のもぐらを取り出し易い簡単「中継ぎ」方式を採用しています
・2ヵ所のトンネルに対応できる2本組です
【材質】
・鋼板(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 「中継ぎ部」を約20ミリ引き伸ばし全長約270ミリでご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

もぐらハウスの型番026603のページです。 型番026603に関する仕様情報を記載しております。
もぐらハウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
もぐらハウス
ケータイホーン
根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
業務用 出ちゃい缶
ピオニー 捕虫器 F-20DX型
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
メーカーコンパルコンパルフマキラーハタヤリミテッドアズワンエスコ
通常価格1,4762,8771,580 -3,0966,40087,899
通常出荷日7日目7日目9日目1日目10日目1日目
長さ(mm)250-----
幅(mm)5345----
対象動物もぐら-----
JANコード49356820266034935682031904----
質量(g)320.00059.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト