ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ケータイホーン

通常単価(税別)
2,877
税込単価
3,165

【特長】・大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します・音量は大(100dB...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    18.5
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    45
  • JANコード
    4935682031904
  • 質量(g)
    59.000
  • トラスココード
    358-9445
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

031904
解除
    数量:

    031904の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    18.5
    高さ(mm)
    90
    幅(mm)
    45
    JANコード
    4935682031904
    質量(g)
    59.000
    トラスココード
    358-9445
    材質1
    ABS樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    031904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,877
    ( 3,165 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します
    ・音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です
    【材質】
    ・ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケータイホーンの型番031904のページです。 型番031904に関する仕様情報を記載しております。
    ケータイホーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケータイホーン
    もぐらハウス
    根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム
    ゴキファイタープロ パワフルスリム
    捕虫器(設置自在タイプ)捕虫シート
    ピオニー 捕虫器 F-20DX型
    メーカーコンパルコンパルフマキラーフマキラーピオニーコーポレーションアズワン
    通常価格2,8771,4761,580 -9494,6786,400
    通常出荷日7日目7日目9日目1日目7日目10日目
    奥行(mm)18.5-----
    高さ(mm)90-----
    幅(mm)4553----
    JANコード49356820319044935682026603----
    質量(g)59.000320.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました