17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

伸縮ホースポータブルセット

通常単価(税別)
5,558
税込単価
6,114

【特長】・コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです・使わない時は付属のバック...

詳細情報を確認する
  • 種類
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長 (m)
    15
  • 適合ホース内径
    5
  • 特長
    水流調整機能 / コンパクトタイプ
  • ホース(排水側)先端仕様
    多機能ノズル
  • 給水側先端仕様
    無し
  • 適合ホース外径 (mm)
    8.6
  • 使用圧力(MPa)
    0.1~0.4
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    バッグ:ポリエチレン
  • 材質2
    伸縮ホース:ポリエステル(布)、ABS樹脂(プッシュコネクター)、TPE(ホース)
  • 材質3
    フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
  • 材質4
    口金 :ポリアセタール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ライトグレー
    4967576693134
    610-2736
    1個
    ホワイト
    4967576693127
    610-2729
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,558
    ( 6,114 )
    2日目
    5,558
    ( 6,114 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです
    ・使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます
    【用途】
    ・洗車や庭の水やりに
    ・散水に
    【セット内容】
    ・バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    伸縮ホースポータブルセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伸縮ホースポータブルセット
    エックスホースリール
    フルカバーコンパクトホースリール
    ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
    ホースリール BOXY NEXT
    ホースリール"オーロラ NANO"
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマグリーンライフタカギタカギ
    通常価格5,5587,2676,305 -19,1006,688 -5,837 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース-リール本体+ホース-
    適用ホース全長(m)1520----
    適合ホース内径5129-12-
    特長水流調整機能 / コンパクトタイプ水流調整機能 / 円形台座水流調整機能 / ホースカバー付き-ホースカバー付き-
    ホース(排水側)先端仕様多機能ノズル多機能ノズル多機能ノズル---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト