17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フルカバーコンパクトホースリール

通常単価(税別)
6,3058,292
税込単価
6,9369,121

【特長】・雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリール...

詳細情報を確認する
  • 種類
    リール本体+ホース
  • 適合ホース内径
    9
  • 特長
    水流調整機能 / ホースカバー付き
  • ホース(排水側)先端仕様
    多機能ノズル
  • 給水側接続形状
    ストレート
  • 給水側先端仕様
    蛇口用ワンタッチジョイント
  • 適合ホース外径 (mm)
    12.6
  • 詳細タイプ
    フルカバー
  • 使用圧力(MPa)
    0.1~0.7
  • 蛇口側ホース長さ(m)
    1
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 材質2
    ホース:塩化ビニル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適用ホース全長

    (m)

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    10
    ダークグレー
    4967576609838
    415-0878
    198
    271
    232
    2000.0
    1個
    10
    ホワイト
    4967576598781
    415-0862
    198
    271
    232
    2000.0
    1個
    15
    ダークグレー
    4967576609845
    414-9252
    209
    302
    259
    2500.0
    1個
    15
    ホワイト
    4967576598798
    414-9273
    209
    302
    259
    2500.0
    1個
    20
    ダークグレー
    4967576609852
    415-0879
    234
    344
    304
    3300.0
    1個
    20
    ホワイト
    4967576598804
    414-7697
    234
    344
    304
    3300.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,305
    ( 6,936 )
    1日目
    6,305
    ( 6,936 )
    1日目
    7,107
    ( 7,818 )
    1日目
    7,107
    ( 7,818 )
    1日目
    8,292
    ( 9,121 )
    1日目
    8,292
    ( 9,121 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです
    ・アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です
    ・アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます
    ・サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトでスッキリとしたデザインです
    ・ワンタッチコネクター付きで、蛇口との接続が簡単です
    【用途】
    ・散水に
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
    ・ホース:塩化ビニル樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フルカバーコンパクトホースリールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルカバーコンパクトホースリール
    エックスホースリール
    伸縮ホースポータブルセット
    サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
    ホースリール別置用 クイックカプラ仕様
    ホームリールコレクション SHALLO
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ十川産業アサダ三洋化成
    通常価格6,305-7,2675,55823,60244,4789,325
    通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
    種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース-リール本体+ホース
    適合ホース内径91257.0-15
    特長水流調整機能 / ホースカバー付き水流調整機能 / 円形台座水流調整機能 / コンパクトタイプ標準 / 回転台座-水流調整機能 / ホースねじれ防止
    ホース(排水側)先端仕様多機能ノズル多機能ノズル多機能ノズルカプラ-クイックノズルR
    給水側接続形状ストレート----コネクターエルボ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト