ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エックスホースリール

通常単価(税別)
7,2676,247
税込単価
7,9946,872
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです・グリップ部分とドラム部分は再生材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XHR-20E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XHR-20Eの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
適用ホース全長(m)
20
適合ホース内径
12
特長
水流調整機能 / 円形台座
ホース(排水側)先端仕様
多機能ノズル
給水側先端仕様
無し
ダークグレー/ブラック
JANコード
4967576670920
トラスココード
544-3392
奥行(mm)
255
高さ(mm)
305
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
蛇口側ホース長さ(m)
1
幅(mm)
365
質量(g)
3750.0
材質1
本体:ポリプリピレン・ABS樹脂
材質2
ホース:塩化ビニル樹脂
材質3
アクアガン:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリカーボネート

型番リスト

表示件数
型番
XHR-20E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2676,247
( 6,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです
・グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです
・一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます
・耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています
・握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。グリップロック機能付きです
【用途】
・散水・洗車などに
【材質】
・本体:ポリプリピレン・ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エックスホースリールの型番XHR-20Eのページです。 型番XHR-20Eに関する仕様情報を記載しております。
エックスホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エックスホースリール
IRIS ハイパーリールAタイプ
IRIS キャリングホースリール 30M グレー
キャリングホースリール 50M グレー
トヨフィットSリール SFTR-20S
ホースリール"オーロラ NANO"
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトヨックスタカギ
通常価格7,26721,59017,21120,6338,0345,837 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホース--
適用ホース全長(m)20503050--
適合ホース内径121214〜1815--
特長水流調整機能 / 円形台座標準 / 水流調整機能----
ホース(排水側)先端仕様多機能ノズル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト