ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カセットガススタンドBBQグリル グリルスター

通常単価(税別)
29,154
税込単価
32,069
通常出荷日:4日目

【特長】・着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です・テーブル直置き可能です・...

詳細を確認

型番:

CB-SBG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-SBG-2の仕様・寸法情報

トラスココード
369-8313
高さ(mm)
1072
JANコード
4901140904769
質量(g)
11300.0
材質1
本体:鋼板
奥行(mm)
519
幅(mm)
816
材質2
ホーロ用鋼板

型番リスト

表示件数
型番
CB-SBG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,154
( 32,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です
・テーブル直置き可能です
・2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています
・カセットコンロと同様の安全装置を採用しています
・底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です
・アウトドアだけでなく室内でも大型コンロとして使用できます
・水皿を深くし、屋外の風の影響を受けにくくした独自の構造です
・スタンドにはタイヤ付きなので持ち運びも簡単です
【用途】
・屋外での使用に
・災害時に
【材質】
・本体:鋼板
・ホーロ用鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットガススタンドBBQグリル グリルスターの型番CB-SBG-2のページです。 型番CB-SBG-2に関する仕様情報を記載しております。
カセットガススタンドBBQグリル グリルスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガススタンドBBQグリル グリルスター
クッキングトーチバーナー
トーチ・アン 炎温度1600℃
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナー Sタイプ
メーカー岩谷産業岩谷産業レッキス工業新富士バーナー新富士バーナートラスコ中山
通常価格29,1543,63312,8003,50914,885 -17,968 -
通常出荷日4日目11日目9日目1日目1日目1日目〜
トラスココード369-8313667-1972----
高さ(mm)107298----
JANコード49011409047694901140898044----
質量(g)11300.0201.000----
材質1本体:鋼板-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト