ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロカットシュレッダー マイクロカット

通常単価(税別)
20,556
税込単価
22,612
通常出荷日:1日目

【特長】・メディア対応のマルチシュレッダーです・引き出し式です【材質】・ABS樹脂

詳細を確認
  • ダストボックス容量(L)
    15L
  • メディア細断
    CD/DVD/カード
  • 奥行(mm)
    375
  • 高さ(mm)
    415
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    6
  • 消費電力(W)
    130W (50/60Hz)
  • ホワイト
  • 電源(V)
    AC100V
  • 電源コード長さ(m)
    1.5m
  • 幅(mm)
    200
  • カットサイズ(mm)
    2×10mm
  • 細断速度
    2.0m/分(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    6
  • 投入口幅(mm)
    紙/220mm、メディア/120mm
  • JANコード
    4522966022781
  • 質量(g)
    6800.0
  • トラスココード
    195-5040
  • 材質1
    ABS樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大細断サイズ
    2×10mm

型番:

S43MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S43MCの仕様・寸法情報

ダストボックス容量(L)
15L
メディア細断
CD/DVD/カード
奥行(mm)
375
高さ(mm)
415
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
6
消費電力(W)
130W (50/60Hz)
ホワイト
電源(V)
AC100V
電源コード長さ(m)
1.5m
幅(mm)
200
カットサイズ(mm)
2×10mm
細断速度
2.0m/分(50/60Hz)
定格使用時間(分)
6
投入口幅(mm)
紙/220mm、メディア/120mm
JANコード
4522966022781
質量(g)
6800.0
トラスココード
195-5040
材質1
ABS樹脂
グリーン購入法適合品
適合
最大細断サイズ
2×10mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S43MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,556
( 22,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メディア対応のマルチシュレッダーです
・引き出し式です
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカットシュレッダー マイクロカットの型番S43MCのページです。 型番S43MCに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカットシュレッダー マイクロカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
マイクロカットシュレッダー DM対応
マルチカットシュレッダー
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
シュレッダー(A3対応)
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格20,55693,43875,563169,00078,000227,500 -
通常出荷日1日目1日目7日目8日目4日目4日目
ダストボックス容量(L)15L3433L55.732L90
メディア細断CD/DVD/カード×××
奥行(mm)375328295338312385
高さ(mm)415697649845652935
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)61212/11枚23/2227-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト