ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ

通常単価(税別)
78,00071,970
税込単価
85,80079,167
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・連続60分使用でき大量細断にも対応します【材質】・ABS樹脂

  • ダストボックス容量(L)
    32L
  • メディア細断
  • 奥行(mm)
    312
  • 高さ(mm)
    652
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    27
  • 消費電力(W)
    440/480W (50/60Hz)
  • ホワイト
  • 電源(V)
    AC100V
  • 電源コード長さ(m)
    1.5m
  • 幅(mm)
    412
  • カットサイズ(mm)
    4×45mm
  • 細断速度
    1.9/2.3m/分(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    60
  • 投入口幅(mm)
    紙/229mm、メディア/122mm
  • JANコード
    4522966022842
  • 質量(g)
    20900.0
  • トラスココード
    195-5029
  • 材質1
    ABS樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大細断サイズ
    4×45mm
  • 細断最大枚数(枚)
    27

型番:

S71C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S71Cの仕様・寸法情報

ダストボックス容量(L)
32L
メディア細断
奥行(mm)
312
高さ(mm)
652
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
27
消費電力(W)
440/480W (50/60Hz)
ホワイト
電源(V)
AC100V
電源コード長さ(m)
1.5m
幅(mm)
412
カットサイズ(mm)
4×45mm
細断速度
1.9/2.3m/分(50/60Hz)
定格使用時間(分)
60
投入口幅(mm)
紙/229mm、メディア/122mm
JANコード
4522966022842
質量(g)
20900.0
トラスココード
195-5029
材質1
ABS樹脂
グリーン購入法適合品
適合
最大細断サイズ
4×45mm
細断最大枚数(枚)
27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S71C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,00071,970
( 79,167 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続60分使用でき大量細断にも対応します
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプの型番S71Cのページです。 型番S71Cに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
マイクロカットシュレッダー DM対応
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
マルチカットシュレッダー
シュレッダー(A3対応)
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格78,00093,43875,56320,556169,000227,500 -
通常出荷日4日目1日目7日目1日目8日目4日目
ダストボックス容量(L)32L3433L15L55.790
メディア細断××CD/DVD/カード×
奥行(mm)312328295375338385
高さ(mm)652697649415845935
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)271212/11枚623/22-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト