ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロカットシュレッダー DM対応

通常単価(税別)
75,563
税込単価
83,119
通常出荷日:7日目

【特長】・DM等ラベルつき封筒も窓つき封筒も丸ごとおまかせ!・厚紙封筒、段ボール、クレジットカードが細...

詳細を確認
  • ダストボックス容量(L)
    33L
  • メディア細断
    ×
  • 奥行(mm)
    295
  • 高さ(mm)
    649
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    12/11枚
  • 消費電力(W)
    390/450W(50/60Hz)
  • ホワイト
  • 適合サイズ
    A4
  • 電源(V)
    AC100V
  • 電源コード長さ(m)
    1.6m
  • 幅(mm)
    410
  • カットサイズ(mm)
    2×15mm
  • 細断速度
    2.5/3.1m/分(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    30
  • 投入口寸法(mm)幅
    給紙口:220mm 投入口:260mm
  • JANコード
    4522966023191
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    609-2912
  • 材質1
    主な材質:ABS
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • タイプ
    マイクロカット
  • 最大細断サイズ
    A4サイズ

ご注意

  • ※CD・DVDは細断できません。

型番:

S89MDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S89MDMの仕様・寸法情報

ダストボックス容量(L)
33L
メディア細断
×
奥行(mm)
295
高さ(mm)
649
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
12/11枚
消費電力(W)
390/450W(50/60Hz)
ホワイト
適合サイズ
A4
電源(V)
AC100V
電源コード長さ(m)
1.6m
幅(mm)
410
カットサイズ(mm)
2×15mm
細断速度
2.5/3.1m/分(50/60Hz)
定格使用時間(分)
30
投入口寸法(mm)幅
給紙口:220mm 投入口:260mm
JANコード
4522966023191
質量(g)
19000.0
トラスココード
609-2912
材質1
主な材質:ABS
グリーン購入法適合品
適合
タイプ
マイクロカット
最大細断サイズ
A4サイズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
S89MDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,563
( 83,119 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DM等ラベルつき封筒も窓つき封筒も丸ごとおまかせ!
・厚紙封筒、段ボール、クレジットカードが細断できます
・投入口は角形2号封筒対応の幅260mmです
【材質】
・主な材質:ABS

ご注意

  • ※CD・DVDは細断できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカットシュレッダー DM対応の型番S89MDMのページです。 型番S89MDMに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカットシュレッダー DM対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカットシュレッダー DM対応
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
マルチカットシュレッダー
シュレッダー(A3対応)
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格75,56393,43820,55678,000169,000227,500 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目8日目4日目
ダストボックス容量(L)33L3415L32L55.790
メディア細断××CD/DVD/カード×
奥行(mm)295328375312338385
高さ(mm)649697415652845935
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)12/11枚1262723/22-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト