17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水ミニスケール MS-5000NWP

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550

【特長】・重さに応じてディスプレイ色が切り替わる「ランク判定機能」を搭載・風袋...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4983621490305
  • トラスココード
    602-4673
  • 質量(g)
    430000.0
  • 奥行(mm)
    39
  • 高さ(mm)
    206
  • 載皿寸法(mm)
    120×126
  • 秤量(g)
    5000
  • 幅(mm)
    141
  • 最小表示(g)
    0.1
  • 電源(V)
    単三形乾電池×2本

型番:

MS-5000NWP
解除
    数量:

    MS-5000NWPの仕様・寸法情報

    JANコード
    4983621490305
    トラスココード
    602-4673
    質量(g)
    430000.0
    奥行(mm)
    39
    高さ(mm)
    206
    載皿寸法(mm)
    120×126
    秤量(g)
    5000
    幅(mm)
    141
    最小表示(g)
    0.1
    電源(V)
    単三形乾電池×2本

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MS-5000NWP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,500
    ( 11,550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重さに応じてディスプレイ色が切り替わる「ランク判定機能」を搭載
    ・風袋機能付き
    ・防水防塵耐性:IP65準拠
    【用途】
    ・厨房での食品質量測定
    ・工場現場での物品の質量・個数測定に
    ・理化学現場での試験品等の質量測定に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水ミニスケール MS-5000NWPの型番MS-5000NWPのページです。 型番MS-5000NWPに関する仕様情報を記載しております。
    防水ミニスケール MS-5000NWPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水ミニスケール MS-5000NWP
    防滴吊りはかり
    デジタル防水はかり
    シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)
    デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿
    上皿天びん MS型 分銅付
    メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム村上衡器
    通常価格10,5007,373 -16,250 -8,7391,84318,900 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目7日目
    JANコード4983621490305-----
    トラスココード602-4673---403-5666-
    質量(g)430000.0166.0002500.02100.0220-
    奥行(mm)3930----
    高さ(mm)206147----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました