17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力マグネットテープ異方性

通常単価(税別)
2,6784,884
税込単価
2,9465,372
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミやカッターでラクラクカット!・好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます・紙、プラスチ...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    5
  • 長さ(mm)
    5000
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

1シート

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
50
80
4560357155038
950.0
259-7034
1個
2
30
112
4560357155052
1200.0
259-7037
1個
2
50
112
4560357155069
2000.0
259-7033
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,678
( 2,946 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
4,884
( 5,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターでラクラクカット!
・好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます
・紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットテープ異方性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットテープ異方性
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
強力マグネット(赤)
超強力カラーマグネット
サンケー マグネット粘着テープ1000mmx30mmx1.2mm
超強力マグネット(ネオジウム)
メーカー友屋エスコエスコ日本緑十字社サンケーキコムエスコ
通常価格2,678-3,132 -1,240 -541 -671877 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜7日目2日目
長さ(m)5-----
長さ(mm)5000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト