ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイント剛短レンチ(ショート)

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております・曲げる際に熱することで、材料...

詳細を確認
  • JANコード
    4951908004897
  • トラスココード
    195-3540
  • 全長(mm)
    131
  • 対辺寸法(mm)
    10
  • 質量(g)
    97.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 首下寸法(mm)
    16

ご注意

  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。

型番:

SBGTS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBGTS-100の仕様・寸法情報

JANコード
4951908004897
トラスココード
195-3540
全長(mm)
131
対辺寸法(mm)
10
質量(g)
97.000
材質1
特殊合金鋼
首下寸法(mm)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBGTS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工法式を採用しております
・曲げる際に熱することで、材料が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています
・材料には特殊合金鋼を用い、均質で最高精度の硬度を確保しています
・手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています
・そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています
・スモールL角の長さを極端に切り詰め、狭い場所、奥まった場所でも差し込めるようにしました
【用途】
・狭い場所、奥まった場所での六角穴付ボルトの締め付けに最適です
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。
  • 工具の使用目的以外では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント剛短レンチ(ショート)の型番SBGTS-100のページです。 型番SBGTS-100に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント剛短レンチ(ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント剛短レンチ(ショート)
ボールポイントレンチ(セミロング)延長パイプ付
スーパーボールレンチセット(セミロング) トリプルハンドル付
ボールポイント剛短レンチ(ショート)
ボールポイント剛短レンチ ショートタイプ
ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)
メーカーワイズワイズワイズワイズワイズトラスコ中山
通常価格2,4506,8547,012950 -5,323 -326
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495190800489749519080085744951908003050---
トラスココード195-3540349-5044257-0244---
全長(mm)131-----
対辺寸法(mm)10-----
質量(g)97.000510.000505.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト