ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

住宅用火災警報器 ねつ当番

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220

【特長】・火元では「火事です、火事です」、連動している他の部屋では「子供部屋で...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    36
  • クールホワイト
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4549980438640
  • 質量(g)
    105.000
  • トラスココード
    425-0844
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 引きひもは別売となります。
  • (希望小売価格180円税抜)

型番:

SHK42128
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SHK42128の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    100
    高さ(mm)
    36
    クールホワイト
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4549980438640
    質量(g)
    105.000
    トラスココード
    425-0844
    材質1
    ABS樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHK42128
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,200
    ( 11,220 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火元では「火事です、火事です」、連動している他の部屋では「子供部屋で火事です」のように警報メッセージを変えてお知らせします
    ・連動している部屋の警報器を止めると、火元以外の警報音がストップするので、火元の特定がしやすくなります
    【用途】
    ・台所など
    【材質】
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 引きひもは別売となります。
    • (希望小売価格180円税抜)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    住宅用火災警報器 ねつ当番の型番SHK42128のページです。 型番SHK42128に関する仕様情報を記載しております。
    住宅用火災警報器 ねつ当番のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    住宅用火災警報器 ねつ当番
    住宅用火災警報器 けむり当番
    住宅用火災警報器 無線連動型(音声警報) 煙式
    漏電火災警報器 AGD オプション
    漏電火災警報器(受信機) LGR
    集合型漏電火災警報器(本体) LGR
    メーカーPanasonicPanasonicホーチキオムロン河村電器産業河村電器産業
    通常価格10,20010,650 -15,1031,18111,140 -65,974 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
    奥行(mm)100100----
    高さ(mm)3625----
    クールホワイトクールホワイト----
    幅(mm)100100----
    JANコード4549980438640-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました