17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リングスツール LE-39R

通常単価(税別)
9,263
税込単価
10,189

【特長】・10脚までスタッキングできるリング付タイプのスツールです【材質】・座...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    2300
  • 座奥行(mm)
    311
  • 座高(mm)
    455
  • 座幅(mm)
    311
  • 座面高さ(mm)
    455
  • 張地
    布張り
  • 背もたれ
    なし
  • 脚色
    ブラック
  • 材質1
    座張地:ポリエステル、インナー:ベニヤ、座面裏張地:不織布、フレーム:スチール(粉体塗装、色/ブラック))、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4903331875971
    580-9084
    ベージュ
    1個
    4903331875957
    580-9083
    ブラック
    1個
    4903331875964
    580-9086
    ネイビー
    1個
    4903331875988
    580-9085
    レッド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,263
    ( 10,189 )
    11日目
    9,263
    ( 10,189 )
    11日目
    9,263
    ( 10,189 )
    11日目
    9,263
    ( 10,189 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10脚までスタッキングできるリング付タイプのスツールです
    【材質】
    ・座張地:ポリエステル、インナー:ベニヤ、座面裏張地:不織布、フレーム:スチール(粉体塗装、色/ブラック)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リングスツール LE-39Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リングスツール LE-39R
    サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W
    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520F-K
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-K
    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K
    メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器
    通常価格9,2639,46360,03243,37860,03243,378
    通常出荷日11日目4日目5日目4日目4日目〜4日目〜
    質量(g)2300210017400154001740015400
    座奥行(mm)311-----
    座高(mm)455-----
    座幅(mm)311-----
    座面高さ(mm)455-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト