17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 2連式

通常単価(税別)
68,15076,750
税込単価
74,96584,425
通常出荷日:2日目

【特長】・ホーコス社従来型を超える高除去性能です・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

チャンバー寸法(X×Y×Z)(mm)

処理風量([[M3]]/h)(40Pa/60Pa/80Pa/100Pa)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
530×1003×293
2791/3365/3825/4235
12300.0
252-1683
1個
650×1003×373
3868/4664/5301/5870
14900.0
252-1692
1個
780×1003×453
4957/5978/6794/7523
17100.0
252-1636
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,150
( 74,965 )
2日目
72,750
( 80,025 )
2日目
76,750
( 84,425 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーコス社従来型を超える高除去性能です
・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定です
・従来品と同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能です
・フィルター枚数の減少による低コスト化・コンパクト化になります
・端部がカール状に加工され、より安全です
【用途】
・業務用厨房フードに
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 2連式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 2連式
高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 1連式
高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 3連式
両面式厨房用グリースフィルター F型 2連式
高風量型両面式厨房用交換グリースフィルター FSV型
両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)
メーカーホーコスホーコスホーコスホーコスホーコスホーコス
通常価格68,150-37,050 -95,250 -44,200 -13,650 -24,050 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト