17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K) TG2000-FF-3T-10K【5個入り】

通常単価(税別)
5,29419,742特別価格
税込単価
5,82321,716特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。・表面に固着防止・防食加工が施...

詳細を確認
  • 締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
  • ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。
  • 【別作可】
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

質量(g)

最小発注数量
4570056860010
207-7382
15
4
70
95
22
15
1/2
4
175.000
1パック

5個入り

4570056860027
207-7383
15
4
75
100
28
20
3/4
4
185.000
1パック

5個入り

4570056860034
207-7384
19
4
90
125
35
25
1
4
295.000
1パック

5個入り

4570056860041
207-7385
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
335.000
1パック

5個入り

4570056860058
207-7386
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
350.000
1パック

5個入り

4570056860096
207-7391
19
8
175
210
115
100
4
8
565.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,294
( 5,823 )
1日目
5,8073,458
( 3,804 )
1日目
7,0545,086
( 5,595 )
1日目
8,0405,799
( 6,379 )
1日目
8,6036,205
( 6,826 )
1日目
19,74213,392
( 14,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。
・表面に固着防止・防食加工が施されています。
・アスベストを含有しないジョイントシートです。
・膨張黒鉛を含有しています。
【用途】
・JISフランジ用パッキン。
【材質】
・膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート

ご注意

  • 締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
  • ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。
  • 【別作可】
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K) TG2000-FF-3T-10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K) TG2000-FF-3T-10K
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)
PTFE FFパッキン
10K 全面パッキン EPDM
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
10K 内面パッキン EPDM
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)旭有機材ニチアス旭有機材
通常価格5,294-8,258 -859 -577 -790 -320 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目6日目〜
材質1膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート----
厚さ(mm)3-----

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト