ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き HDL-W20607VJ-D4

通常単価(税別)
598,335
税込単価
658,169
通常出荷日:19日目

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC48Vタイプです・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作にな...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414287512
  • トラスココード
    572-4289
  • 質量(g)
    85000
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • ストローク(mm) (mm)
    680
  • テーブル高さ(mm) (mm)
    200~880
  • モーター出力(kW) (kW)
    0.4
  • 昇/降時間(秒)50Hz (秒)
    9/9
  • 昇/降時間(秒)60Hz (秒)
    9/9
  • 電源(V)
    DC48V(バッテリー専用)
  • テーブル寸法(mm)長さ
    750
  • テーブル寸法(mm)幅
    600
  • ジャバラ有無
  • 昇降方式
    電動ボールねじ式

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番:

HDL-W20607VJ-D4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDL-W20607VJ-D4の仕様・寸法情報

JANコード
4550414287512
トラスココード
572-4289
質量(g)
85000
材質1
スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)(mm)
680
テーブル高さ(mm)(mm)
200~880
モーター出力(kW)(kW)
0.4
昇/降時間(秒)50Hz(秒)
9/9
昇/降時間(秒)60Hz(秒)
9/9
電源(V)
DC48V(バッテリー専用)
テーブル寸法(mm)長さ
750
テーブル寸法(mm)幅
600
ジャバラ有無
昇降方式
電動ボールねじ式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDL-W20607VJ-D4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598,335
( 658,169 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC48Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
・AGV搭載用として
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き HDL-W20607VJ-D4の型番HDL-W20607VJ-D4のページです。 型番HDL-W20607VJ-D4に関する仕様情報を記載しております。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き HDL-W20607VJ-D4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) ジャバラ付き HDL-W20607VJ-D4
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 HDL-W20607VJ-12
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ)
トラスコ中山 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
ピットレスローリフトジャバラ付き
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格598,335391,802598,335396,225560,488355,902
通常出荷日19日目19日目19日目1日目19日目24日目
JANコード455041428751245504143340634550414334087455041433407045504143139834989999026306
トラスココード572-4289572-4288572-4280572-4284684-2220160-5471
質量(g)85000850008500085000147000.059000
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)(mm)680680680680530850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト