17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし HDL

通常単価(税別)
344,001588,802特別価格
税込単価
378,401647,682特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・最低位をより低くしました・伝導効率の高いボ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 最大使用頻度(回/時)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • モーター出力(kW) (kW)
    0.4
  • 電源(V)
    AC100V
  • ジャバラ有無
  • 昇降方式
    電動ボールねじ式

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

(mm)

テーブル高さ(mm)

(mm)

昇/降時間(秒)50Hz

(秒)

昇/降時間(秒)60Hz

(秒)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

最小発注数量
4550414333981
572-4281
70000.0
680
200~880
9/9
9/9
600
450
1個
4550414287529
572-4290
100000
960
200~1160
21/21
21/21
800
500
1個
4550414334025
572-4277
75000
680
200~880
9/9
9/9
600
600
1個
4550414287567
572-4294
150000
1050
320~1370
32~35/32
32~35/32
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344,001292,607
( 321,868 )
19日目
390,602332,246
( 365,471 )
19日目
346,300294,562
( 324,018 )
19日目
588,802500,834
( 550,917 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし HDLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし HDL
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 HDL-W20607VJ-12
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし HDL
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vバッテリー専用タイプ)
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格344,001-460,603586,802 -296,471 -703,401161,197 -
通常出荷日19日目19日目19日目18日目19日目1日目〜
材質1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)スチール(粉体塗装)-
最大使用頻度(回/時)151515-15-
電源コード長さ(m)44-3-3
モーター出力(kW)(kW)0.40.40.40.070.40.07
電源(V)AC100VAC100VDC24V(バッテリー専用)単相200DC24V(バッテリー専用)単相100

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト