ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス草刈機

通常単価(税別)
24,210
税込単価
26,631
通常出荷日:4日目

【特長】・ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です・安全ロックスイッチです・...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    コードレス草刈機
  • JANコード
    4059952614496
  • トラスココード
    546-0190
  • 電圧(V)
    18
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 刈込幅(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    252
  • 長さ(mm)
    1405
  • 幅(mm)
    252
  • ハンドルタイプ
    V型
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7300

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UGC218H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UGC218Hの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
コードレス草刈機
JANコード
4059952614496
トラスココード
546-0190
電圧(V)
18
質量(g)
2400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
刈込幅(mm)
260
高さ(mm)
252
長さ(mm)
1405
幅(mm)
252
ハンドルタイプ
V型
無負荷回転数(rpm)
7300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UGC218H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,210
( 26,631 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
・安全ロックスイッチです
・V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
・500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
・ガイドホイール付で樹木を傷つけにくいです
・キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
【用途】
・雑草刈り
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス草刈機の型番UGC218Hのページです。 型番UGC218Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレス草刈機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス草刈機
コードレス剪定バサミ イージープルーンEASYPRUNE
コードレスクリーニングブラシ
コードレスヘッジトリマー ポリアミド樹脂(PA)
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格24,21018,68410,26018,99042,63440,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他電動工具
商品タイプコードレス草刈機コードレス剪定バサミコードレスクリーニングブラシコードレスヘッジトリマー--
JANコード405995261449640599526474324053423227260405995258812431651409530473165140866620
トラスココード546-0190621-4287409-9658535-4772215-8000276-8814
電圧(V)183.6DC3.61818-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト