ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス

型番:

HDMM20MA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDMM20MAの仕様・寸法情報

コネクタ形状
HDMI[オス]-HDMI[オス]
ブラック
ケーブル長(m)
20
対応解像度
4K30Hz
JANコード
0065030858168
質量(g)
1370.0
トラスココード
492-9846
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDMM20MA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,883
( 18,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブルです
・バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブーストします
・壁の内側など、CL2難燃レーティングが求められる配線に最適です
・優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持します
【用途】
・オフィスや会議室などの業務用環境に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オスの型番HDMM20MAのページです。 型番HDMM20MAに関する仕様情報を記載しております。
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード/オス-オス
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/オス-オス
HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHATEN
通常価格16,8832,3785,109 -2,142 -13,000 -1,154
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMIHDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]HDMI[オス]-HDMI[オス]-
ブラックブラックブラックブラックブラック-
ケーブル長(m)20-----
対応解像度4K30Hz4K x 2K @ 30 Hz4K60Hz4K30Hz4K60Hz-
JANコード00650308581680065030842679----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト